PowerQUICC® III Processor with DDR2/3, Pattern Matching Engine, PCI Express®

  • 新規採用非推奨
  • このページでは、新規設計を推奨しない製品に関する情報を掲載しています。

製品詳細

セクションを選択:

ブロック図

MPC8572 Block Diagram

Features

  • Dual e500 Power Architecture cores scaling to 1.5 GHz
  • 1 MB L2 cache/SRAM with I/O stashing
  • 32 KB I/D L1 cache per core
  • Dual integrated DDR2/DDR3 SDRAM memory controllers
    • 64-bits (72-bits with ECC) per controller
    • to 800 MHz datarate
  • Four integrated Ethernet controllers (enhanced TSEC)
    • 10/100/1000 support
    • TCP/UPD offload
    • Quality of service support
    • IEEE® 1588 support
    • Lossless flow control
    • SGMII interfaces
  • Single 10/100 fast Ethernet controller (FEC) with MII (muxed)
  • TLU offloading complex table searches
  • Pattern matching engine searches for regular expressions within packet payloads
    • Includes packet deflate engine to expose zipped payloads
  • Security engine
    • DES, 3DES, MD-5, SHA-1/2, AES, RSA, RNG, Kasumi F8/F9 and ARC-4 encryption algorithms
  • PCI Express®
  • Serial RapidIO®
  • 32-bit local bus running up to 133 MHz
  • Dual I²C, Dual DMA, DUART, multiprocessor interrupt controller, IEEE1149.1 JTAG test access port
  • 1023-pin FC-PBGA package
  • This product is included in NXP®.s product longevity program, with assured supply for a minimum of 10 years after launch

部品番号: MPC8572CLVJAULE, MPC8572ECLPXATLE, MPC8572ECLVJAULE, MPC8572ECLVTAULE, MPC8572ECVJARLE, MPC8572ECVJAULE, MPC8572ECVTARLE, MPC8572ELPXAVNE, MPC8572ELVJAVNE, MPC8572ELVTAVNE, MPC8572EPXAVNE, MPC8572EVJARLE, MPC8572EVJATLE, MPC8572EVJAULE, MPC8572EVJAVNE, MPC8572EVTARLE, MPC8572EVTAULE, MPC8572LVJAVNE, MPC8572VJATLE, MPC8572VJAULE, MPC8572VJAVNE.

ドキュメンテーション

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 59 ドキュメント

全て表示

設計・リソース

ハードウェア

2 ハードウェア提供

ソフトウェア

2 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

エンジニアリング・サービス

1-5 の 14 エンジニアリング・サービス

全て表示

本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.

トレーニング

1-5 of 11 トレーニング

全て表示

サポート

お困りのことは何ですか??