設計・ファイル
1 設計・ファイル
-
プリント基板と回路図
ECAD/EDA symbol files for 8555E and 8541E
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
Our MPC8555E PowerQUICC® III host processor integrates a wide range of advanced NXP® technologies, modular cores and peripherals. Leveraging Our system-on-chip (SoC) PowerQUICC III platform architecture, the MPC8555E combines the powerful e500 core and communications peripheral technology to balance processor performance with I/O system throughput. The processor is designed to offer clock speeds scaling from 533 MHz to 1 GHz.
Access to the errata document for this device requires an NDA. Contact your local NXP Sales Office or NXP Authorized Distributor.
注: 製品の特徴を見るには、このウィンドウを閉じます。.
部品番号: MPC8555CVTAJD, MPC8555ECPXALF, MPC8555EPXAJD, MPC8555EPXAPF, MPC8555EPXAQF, MPC8555EVTAPF, MPC8555EVTAQF, MPC8555PXALF, MPC8555VTALF, MPC8555VTAPF.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 64 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 ハードウェア提供
5 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。