お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The TDA8551T is a one channel 1 W Bridge-Tied Load (BTL) audio power amplifier capable of delivering 1 W output power to an 8 Ω load at THD = 10% using a 5 V power supply. The circuit contains a BTL power amplifier, a digital volume control, and standby/mute logic. The TDA8551T comes in an 8-pin SO package and the TDA8551 in an 8-pin DIP package.
部品番号: TDA8551T.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
4 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。