お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The BGA3021 MMIC is a dual wideband amplifier with internal biasing. It is a medium power amplifier, specifically designed as an output stage for high linearity CATV optical mini- and midi-nodes, operating over a frequency range of 40 MHz to 1200 MHz.
The LNA is housed in a lead free 8-pin HSO8 package.
部品番号: BGA3021, BGA3022, BGA3023.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
4 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。