お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The MMA7360L is a low power, low profile capacitive micromachined accelerometer featuring signal conditioning, a 1-pole low pass filter, temperature compensation, self test, 0g-detect which detects linear freefall, and g-Select which allows for the selection between 2 sensitivities. Zero-g offset and sensitivity are factory set and require no external devices. The MMA7360L includes a sleep mode that makes it ideal for handheld battery powered electronics.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 20 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。