お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The MCM63D736A is a 4M–bit static random access memory, organized as 128K words of 36 bits. It features common data input and data output buffers and incorporates input and output registers on–board with high speed SRAM.
The MCM63D736A allows the user to concurrently perform reads, writes, or pass–through cycles in combination on the two data ports. The two address ports (AX, AY) determine the read or write locations for their respective data ports (DQX, DQY).
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 6 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。