お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The NXP® MPXA6115A series Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor for engine control is designed to sense absolute air pressure. NXP’s MAP sensor integrates on–chip, bipolar op amp circuitry and thin film resistor networks to provide a high output signal and temperature compensation. The small form factor and high reliability of on–chip integration make the NXP MAP sensor a logical and economical choice for the automotive system designer.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 12 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。