デザイン・ファイル
2 設計・ファイル
-
プリント基板と回路図
Schematics For CSM56F801SLK
-
プリント基板と回路図
56F801 Student Learning Kit Schematic
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The AP56F801SLK application module Student Learning Kit contains a CSM56F801 application module for the NXP® DSP56F801 digital signal controller. This application module may be used as a stand-alone development platform, or may be interfaced through an on-board connector to the MCU Project Board or to any suitable expansion platform. The application module can be combined with the MCU Project Board for additional prototyping area, input/output (I/O) components and NI ELVIS compatibility. The application module's small size allows you to program the device and then plug the board into senior design projects, such as robots.
A JTAG port is provided for development tool application and is compatible with JTAG interface cables and software.
Archived content is no longer updated and is made available for historical reference only.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 設計・ファイル
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
3 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。