設計・ファイル
1 設計・ファイル
-
シミュレーションとモデル
MCM69C432 BSDL Model
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The MCM69C432 is EOL. See PCN9049.
Possible replacement: none.
The MCM69C432 is a flexible content–addressable memory (CAM) that can contain 16K entries of 64 bits each. The widths of the match field and the output field are programmable, and the match time is designed to be 180 ns. As a result, the MCM69C432 is well suited for datacom applications such as Virtual Path Identifier/Virtual Circuit Identifier (VPI/VCI) translation in ATM switches up to OC12 (622 Mbps) data rates and Media Access Control (MAC) address lookup in Ethernet/Fast Ethernet bridges. The match duty cycle of the MCM69C432 is user defined, with a trade–off between the time between matches and the rate of new entries added to the CAM per second.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 6 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
セクションを選択: