お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The TDA8543(T) is a one channel audio power amplifier for an output power of 2 W with an 8 Ω load at a 7.5 V supply. The circuit contains a BTL amplifier with a complementary PNP-NPN output stage and standby/mute logic. The TDA8543T comes in a 16 pin SO package and the TDA8543 in a 16 pin DIP package.
部品番号: TDA8543T.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
2 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。