お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The TDA8922B is a high efficiency class-D audio power amplifier with very low dissipation. The typical output power is 2 x 50 W.
The device is available in the HSOP24 power package and in the DBS23P through-hole power package. The amplifier operates over a wide supply voltage range from +-12.5 V to +-30 V and consumes a very low quiescent current.
部品番号: TDA8922BTH.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
2 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。