設計・ファイル
1 設計・ファイル
-
プリント基板と回路図
1320xRFC Reference Design for the 1320x RF Daughtercard
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The MC13203 is the 2nd generation 2.4 GHz band transceiver designed for wireless sensing and control applications. The MC13203 includes a complete packet modem capable of formatting data into packets with 125 byte payload. It has an over the air data rate of 250 kbps using O-QPSK modulation and Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) coding. It builds on the first generation product by integrating a Transmit/receive switch that lowers the overall component count, size and cost of the solution. The MC13203 supports the Figure 8 Wireless ZigBee stack
Note: The MC13203 is for use with the Z-Stack only. See the MC13202 product page for Our BeeStack® ZigBee Protocol Stack.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 24 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
セクションを選択: