お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The MMA7261 low cost capacitive micromachined accelerometer features signal conditioning, a 1-pole low pass filter, temperature compensation and g-Select which allows for the selection among 4 sensitivities. Zero-g offset full scale span and filter cut-off are factory set and require no external devices. This device includes a sleep mode that makes it ideal for handheld battery powered electronics.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 19 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。