お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The MRF8S21172HR3 and MRF8S21172HSR3 are designed for W-CDMA and LTE base station applications with frequencies from 2110 to 2170 MHz. Can be used in Class AB and Class C for all typical cellular base station modulation formats.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。