お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The MHV5IC2215NR2 wideband integrated circuit is designed for base station applications. It uses Our High Voltage (28 Volts) LDMOS IC technology and integrates a two-stage structure. Its wideband on-chip matching design makes it usable from 1500 to 2200 MHz. The linearity performances cover all modulation formats for cellular applications including TD-SCDMA.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。