デザイン・ファイル
2 設計・ファイル
-
シミュレーションとモデル
lh7a404_1 IBIS Model
-
シミュレーションとモデル
lh7a400_1 IBIS Model
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The advent of 3G technology opens up a wide range of multimedia applications in mobile information appliances. The LH7A404 is designed from the ground up with a 32‑bit Arm922T™ Core to provide high processing performance, low power consumption, and a high level of integration. Features include 80 kB on-chip SRAM, fully static design, power management unit, low voltage (1.8 V Core, 3.3 V I/O) and on-chip PLL.
NOTE:
Devices containing lead-free solder formulations have different reflow temperatures than leaded-solder formulations. When using both solder formulations on the same PC board, designers should consider the effect of different reflow temperatures on the overall PCB assembly process. Refer to www.nxp.com for an application note on recommended SOT1021-1 soldering practices.
部品番号: LH7A404N0F092B3.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
5 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 設計・ファイル
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。