お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The BGA7124 MMIC is a one-stage amplifier, available in a low-cost leadless surface-mount package. It delivers 25 dBm output power at 1 dB gain compression and superior performance up to 2700 MHz. Its power-saving features include easy quiescent current adjustment enabling class-AB operation and logic-level shutdown control to reduce the supply current to 4 μA.
部品番号: BGA7124.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
2 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。