お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The IC is a monolithic integrated circuit for driving electronically ballasted fluorescent lamps, with mains voltages up to 277 V (RMS) (nominal value). Besides the drive function, the IC also includes the level-shift circuit, the oscillator function, a lamp voltage monitor, a current control function, a timer function and protections.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 7 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。