お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
High dynamic range optical receiver amplifier module in a standard SOT115 package where the non-jacketed fiber has either no connector or has an FC/APC or SC/APC connector. The amplifier supply voltage pin and the photo diode bias voltage pin both connect to 24 V (DC). The modules have a mono mode optical input suitable for 1290 nm to 1600 nm wavelengths, a terminal to monitor the photo diode current and an electrical output having a characteristic impedance of 75 Ω.
部品番号: BGO807.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
4 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。