お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The CX24109 is a highly integrated, direct down-conversion satellite tuner intended for high-volume digital video, audio, and data receivers. When combined with the CX24121 QPSK demodulator/FEC decoder, the chip set provides a complete broadband satellite front-end solution capable of operating from 1-45 MSps in the most demanding satellite environments. It is compatible with international standards such as DVB and DSS. The highly integrated CX24109 reduces the tuner BOM cost and simplifies the RF layout.
部品番号: CX24109-11.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
4 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。