設計・ファイル
1 設計・ファイル
-
シミュレーションとモデル
DSP56854 BSDL File
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The DSP56854 is a member of the DSP56800E core-based family of digital signal controllers. This device combines the processing power of a DSP and the functionality of a microcontroller with a flexible set of peripherals on a single chip to create an extremely cost-effective solution. The DSP56854 includes peripherals that are especially useful for teledatacom devices, Internet appliances, portable devices, TAD, voice recognition, hands-free devices and general purpose applications.
The DSP56800E core is based on a Harvard-style architecture consisting of three execution units operating in parallel, allowing as many as six operations per instruction cycle. The microprocessor-style programming model and optimized instruction set allow straightforward generation of efficient, compact code for both DSP and MCU applications. The instruction set is also highly efficient for C compilers, enabling rapid development of optimized control applications.
部品番号: DSP56854FGE.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 19 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-5 の 26 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。