お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The BF1215 is a combination of two dual gate MOSFET amplifiers with shared source lead, shared gate2 lead and an integrated switch. The source and substrate are interconnected. Internal bias circuits enable DC stabilization and a very good cross modulation performance during AGC. Integrated diodes between the gates and source protect against excessive input voltage surges. The transistor is availiable as a SOT363 micro-miniature plastic package.
部品番号: BF1215.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
3 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。