お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The BF1216 is a combination of two dual gate MOSFET amplifiers with shared source and gate2 leads. The source and substrate are interconnected. Internal bias circuits enable DC stabilization and a very good cross modulation performance during AGC. Integrated diodes between the gates and source protect against excessive input voltage surges. The transistor is availiable as a SOT363 micro-miniature plastic package.
部品番号: BF1216.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
4 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。