お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The NX5DV4885E is a dual supply 1-to-2 VGA switch. It integrates high-bandwidth SPDT switches with level translating switches and level translating buffers to provide switching of input RGB signals and switching and level translation of input DDC signals to either of two output channels as well as level translation of input H-sync and V-sync signals.
The NX5DV4885E is characterized for operation from -40 ℃ to +85 ℃.
部品番号: NX5DV4885EHF.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
2 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。