関連ソフトウェア
1 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The OSEK_OS Embedded Component enables support for OSEK and configuration of CPU related OSEK attributes in Processor Expert®. OSEK_OS Embedded Component generates a configuration include file, which should be included in the user OSEK configuration file. A template of the user OSEK configuration file "osdef.oil" is pre-generated and may be changed according to application need. Another user file "OSEK_main_tasks.c" contains example of task functions. It may be changed according to application need as well.
1 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。