設計・ファイル
1 設計・ファイル
-
プリント基板と回路図
KIT912H634EVMEGRBR, Gerber files used to build the KIT912H634 evaluation board
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
Archived content is no longer updated and is made available for historical reference only.
The KIT912H634EVME Evaluation board supports the MM912H634 and MM912G634 devices, which are integrated single package solutions that integrate an HCS12 microcontroller with a SMARTMOS® analog control IC. The Die to Die Interface (D2D) controlled analog die combines system base chip and application specific functions, including a LIN transceiver.
セクションを選択:
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 7 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
4 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。