お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The UBA2071ATS is a high voltage IC intended to drive Cold Cathode Fluorescent Lamps (CCFLs) or External Electrode Fluorescent Lamps (EEFLs) for backlighting applications. It can drive a half bridge circuit made up of two NMOSFETs with a supply voltage of up to 550 V, so the inverter can be supplied directly from a 400 V PFC bus.
部品番号: UBA2071ATS.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
5 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。