お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The UBA2024 is a family of high-voltage monolithic Integrated Compact Fluorescent Lamp (CFL) drivers for a large range of lamp powers. Specific versions are optimized for 230 V and 110 V mains supplies. The product family integrates full CFL controller functionality with high voltage half-bridge transistors. All products in the UBA2024 family are pin-to-pin compatible enabling a single application design covering a wide range of power ratings.
部品番号: UBA2024BT.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 6 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。