デザイン・ファイル
2 設計・ファイル
-
シミュレーションとモデル
BSDL for LPC18xx and LPC43xx
-
シンボルおよびフットプリント
LPC43xx/LPC18xx Eagle symbols
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The LPC4357/53/37/33 are Arm Cortex-M4 based microcontrollers for embedded applications which include an Arm Cortex-M0 coprocessor, up to 1 MB of flash and 136 kB of on-chip SRAM, 16 kB of EEPROM memory, advanced configurable peripherals such as the State Configurable Timer (SCT) and the Serial General Purpose I/O (SGPIO) interface, two High-speed USB controllers, Ethernet, LCD, an external memory controller, and multiple digital and analog peripherals. The LPC4357/53/37/33 operate at CPU frequencies of up to 204 MHz.
The Arm Cortex-M4 is a next generation 32-bit core that offers system enhancements such as low power consumption, enhanced debug features, and a high level of support block integration. The Arm Cortex-M4 CPU incorporates a 3-stage pipeline, uses a Harvard architecture with separate local instruction and data buses as well as a third bus for peripherals, and includes an internal prefetch unit that supports speculative branching. The Arm Cortex-M4 supports single-cycle digital signal processing and SIMD instructions. A hardware floating-point processor is integrated in the core.
The Arm Cortex-M0 coprocessor is an energy-efficient and easy-to-use 32-bit core which is code- and tool-compatible with the Cortex-M4 core. The Cortex-M0 coprocessor, designed as a replacement for existing 8/16-bit microcontrollers, offers up to 204 MHz performance with a simple instruction set and reduced code size.
部品番号: LPC4337FET180.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 14 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 設計・ファイル
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。