ソフトウェア
3 ソフトウェア・ファイル
-
BSPとデバイスドライバ
Graphical LCD Driver for MCUs/MPUs
-
ソフトウェア開発リソース
MicroAPL Limited's ColdFire® Assembler Converter -- FREE!
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The MCF5206 integrated microprocessor combines a ColdFire® V2 processor core with peripheral functions such as a dynamic random accesss memory (DRAM) controller, timers, parallel and serial interfaces and system integration. Designed for embedded control applications, the ColdFire core delivers enhanced performance while maintaining low system costs. To speed program execution, the on-chip instruction cache and static random access memory (SRAM) provide single-cycle access to critical code and data. The MCF5206 greatly reduces the time required for system design and implementation by packaging common system functions on-chip and providing glueless interfaces to 8-, 16-, and 32-bit DRAM, SRAM, ROM and input output (I/O) devices.
部品番号: MCF5206AB25A, MCF5206CAB25A.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 14 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
3 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。