設計・ファイル
3 設計・ファイル
-
シミュレーションとモデル
MCF5249 IBIS Model File
-
シミュレーションとモデル
Core Model For ColdFire Instruction Set Simulator
-
プリント基板と回路図
USB OTG Schematics
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The SCF5249 microprocessor delivers a new level of performance on the popular Version 2 ColdFire® core with over 125 (Dhrystone 2.1) MIPS @ 140 MHz and the lowest ever power consumption (1.3 mW/MHz) on a ColdFire device. This highly integrated microprocessor builds upon the widely used ColdFire peripheral mix by adding new audio enhancements and analog functionality, in addition to an enhanced Multiply Accumulate Unit (eMAC), large on-chip memory (96K SRAM, 8K I-Cache), and a SDRAM controller. The device is ideal for applications requiring significant control processing for file management, data buffering, and user interface, as well as signal processing in a variety of key markets such as security, gaming, medical, and digital audio. This leading package of integration, high performance, and low power consumption allows fast time to market through access to high quality software modules, easy code reuse, and extensive third party tool support.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 14 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
3 設計・ファイル
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
3 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。