お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The PCF8577C is an LCD driver which drives up to 32 segments directly, or 64 segments in a duplex configuration.
The two-line I²C-bus interface substantially reduces wiring overheads in remote display applications. I²C-bus traffic is minimized in multiple IC applications by automatic address incrementing, hardware subaddressing and display memory switching (direct drive mode).To allow partial VDD shutdown, the ESD protection system of the SCL and SDA pins does not use a diode connected to VDD.
部品番号: PCF8577CU.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 6 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。