お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The MC13821 is a high gain LNA with extremely low noise figure, designed for cellular, GPS and ISM band applications. An integrated bypass switch is included to preserve input intercept performance. The input and output match are external to allow maximum design flexibility. The MC13821 is fabricated using Motorola's advanced RF BiCMOS process using the SiGe:C option and is packaged in the QFN12 leadless package.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。