デザイン・ファイル
1 設計・ファイル
-
シミュレーションとモデル
nx3v1g66 IBIS model
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The NX3V1G66 provides one single–pole single–throw analog switch function. It has two input/output terminals (Y and Z) and an active HIGH enable input pin (E). When pin E is LOW, the analog switch is turned off.
Schmitt trigger action at the enable input (E) makes the circuit tolerant to slower input rise and fall times across the entire VCC range from 1.4 V to 4.3 V.
The NX3V1G66 allows signals with amplitude up to VCC to be transmitted from Y to Z or from Z to Y. Its ultra–low ON resistance (0.3 Ω) and flatness (0.1 Ω) ensures minimal attenuation and distortion of transmitted signals.
部品番号: NX3V1G66GM.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 7 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。