設計・ファイル
1 設計・ファイル
-
プリント基板と回路図
TWR-S08LH64-KIT Base Board Schematics
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The TWR-S08LH64 module is a development board for the MC9S08LH64 segment LCD controller that features a 3-axis accelerometer ADC input and a 2x28 segment LCD display. The integrated OSBDM allows a designer to communicate with the board and target device using only a USB cable.
The TWR-S08LH64 operates as a standalone debug tool and can also be combined and used as part of the modular Tower® System development platform.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 16 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
セクションを選択: