設計・ファイル
1 設計・ファイル
-
シミュレーションとモデル
Core Model M68EM05BD3
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The MC68HC05BD3 HCMOS microcontroller is a member of the M68HC05 Family of low-cost single-chip microcontrollers. This 8-bit microcontroller contains an on-chip oscillator, CPU, RAM, ROM, parallel I/O capability with pins programmable as input or output, M-Bus serial interface system (I2C), Pulse Width Modulator, Multi-Function Timer, and Sync Signal Processor. There features make it particularly suitable as a multi-sync monitor MCU.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 14 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
3 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。