お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The MBC13900 is a high performance transistor fabricated using Our 15 GHz ft, bipolar IC process. It is housed in the 4-lead SC-70 (SOT-343) surface mount plastic package resulting in a parasitic effect reduction and RF performance enhancements. The high performance at low power makes the MBC13900 suitable for front-end applications in portable wireless systems such as pagers, cellular and cordless phones.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。