お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The MPR121 is the second generation sensor controller after the release of the MPR03x series devices. The MPR121 features:
セクションを選択:
This product is included in NXP’s product longevity program, with assured supply for a minimum of 10 years after launch
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 22 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。