お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The PCF8564A is a CMOS real-time clock and calendar optimized for low power consumption. A programmable clock output, interrupt output and voltage low detector are also provided. All addresses and data are transferred serially via a two-line bidirectional I²C-bus. Maximum bus speed is 400 kbit/s. The built-in word address register is incremented automatically after each written or read data byte.
部品番号: PCF8564ACX9.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
5 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。