お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The TEA1703T is a low power standby controller IC intended to be used in applications which require an extreme low no-load standby power. The TEA1703T includes circuitry for detecting output voltage, output power and switching. The TEA1703T integrates a switched-mode optocoupler driver, which enables an optocoupler to be driven with a high peak current while keeping the required power low. The TEA1703T’s typical current consumption is 30 μA. In a typical notebook adapter application the TEA1703T’s power consumption is less than 0.5 mW.
部品番号: TEA1703T.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 6 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。