設計・ファイル
1 設計・ファイル
-
シミュレーションとモデル
S-Parameters for BGU7053
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The BGU7053 is a low noise high linearity amplifier for wireless infrastructure applications. The LNA has a high input and output return loss and is designed to operate between 2.3 GHz and 2.8 GHz. It is housed in a 3 mm x 3 mm x 0.85 mm 10-terminal plastic thin small outline package. The LNA is ESD protected on all terminals.
部品番号: BGU7053.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
3 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
セクションを選択: