お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The temperature sensors in the KTY84 series have a positive temperature coefficient of resistance and are suitable for use in measurement and control systems. The sensors are encapsulated in the SOD68 (DO-34) package.
Other special selections are available on request.
CAUTION
This device is sensitive to ElectroStatic Discharge (ESD). Therefore care should be taken during transport and handling.
部品番号: KTY84.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
4 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。