Single-chip 16/32-bit microcontrollers; 32/64/128/256/512 kB ISP/IAP flash with 10-bit ADC and DAC

  • アーカイブス
  • このページには、製造中止(生産終了)となった製品の情報が記載されています。本ページに記載されている仕様および情報は、過去の参考情報です。

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

部品番号: LPC2138FHN64.

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 27 ドキュメント

全て表示

デザイン・ファイル

3 設計・ファイル

ソフトウェア

1 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??