設計・ファイル
1 設計・ファイル
-
シンボルおよびフットプリント
LPC2xxx ORCAD symbols
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The LPC2157/2158 is a multi-chip module consisting of a LPC2138/2148 single-chip microcontroller combined with a PCF8576D Universal LCD driver in a low-cost 100-pin package. The LCD driver provides 32 segments and supports from 1 to 4 backplanes. Display overhead is minimized by an on-chip display RAM with auto-increment addressing. Refer to the respective LPC2148 and LPC2138 user manual for details.
部品番号: LPC2158FBD100.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 12 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
セクションを選択: