お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The MC145443B is a silicon-gate CMOS single-chip, low-speed modem containing a complete frequency shift keying (FSK) modulator, demodulator, and filter. This device is compatible with Bell 103 specifications. The MC145443B provides full-duplex or half-duplex 300-baud data communication over a pair of telephone lines. It also includes a carrier detect circuit for the demodulator section and a duplexer circuit for direct operation on a telephone line through a simple transformer.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。