デザイン・ファイル
1 設計・ファイル
-
プリント基板と回路図
Printed Circuit Main Board Gerber Files
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The MC33927 is a Field Effect Transistor (FET) pre-driver designed for three-phase motor control and similar applications. The integrated circuit (IC) uses SMARTMOS® ™ technology.
The IC contains three high-side FET pre-drivers and three low-side FET pre-drivers. Three external bootstrap capacitors provide gate charge to the high side FETs. The IC interfaces to a MCU via six direct input control signals, a SPI port for device setup and asynchronous reset, enable and interrupt signals. Both 5.0V and 3.0V logic level inputs are accepted and 5.0V logic level outputs are provided.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
2 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。