お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The TEA1610 is a monolithic integrated circuit implemented in a high-voltage Diffusion Metal Oxide Semiconductor (DMOS) process. The circuit is a high voltage controller for a zero-voltage switching resonant converter. The IC provides the drive function for two discrete power MOSFETs in a half-bridge configuration. It also includes a level-shift circuit, an oscillator with accurately-programmable frequency range, a latched shut-down function and a transconductance error amplifier.
部品番号: TEA1610P.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
2 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。