製品に関する安全な情報へのアクセス
サインインすると、許可されたセキュアな情報にアクセスできます。 について詳しくはこちら セキュアなアクセス権.
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
これらのAC-DC電源コントローラには、マルチチップICに力率補正 (PFC) コントローラが内蔵されています。高電力レベルで擬似共振 (QR) を動作させ、低電力レベルでバレー・スキッピングさせる機能を実装することで、PFCの効率的な作動を実現します。
製品の選択が簡単になりました。すべての製品検索ツールを表示します。
高効率電源用のデジタル・コンフィギュラブル2相インターリーブPFCコントローラ。
高効率共振電源用のデジタル・コンフィギュラブルLLC&PFCコンボ・コントローラ。LLCコントローラとPFCコントローラの両方の機能を搭載しています。
高効率共振電源用のデジタル・コンフィギュラブルLLC&PFCコンボ・コントローラ。LLCコントローラとPFCコントローラの両方の機能を搭載しています。
外部部品数を大きく減らしながら、高効率の共振電源を実現する、デジタル・プログラマブルLLC& PFCコンボ・コントローラ。
TEA19161Tと組み合わせることで共振トポロジを実現する複合コントローラ(コンボ)ICで、あらゆる電力レベルにおいて高効率なPFCを搭載しています。
TEA19161Tと組み合わせることで共振トポロジを実現する複合コントローラ(コンボ)ICで、PFCを搭載しています。
高効率共振電源用デジタル・コントローラ。
この設計ツールは、めったに発生しない状況でデバイスに生じるストレス、デバイス・トレランスが性能に与える影響、設計の最適化などの一般的な問題に対して予防的に対処することを主な目的としています。
LLC共振コンバータ設計ツールは、設計の反復やベンチでの試行錯誤を減らし、開発時間の短縮を支援します。
BC1.2やUSB-PD3.0、QC4.0充電プロトコルをサポートする高速充電アダプタの設計に使用します。
高効率の共振電源に対応する、最新のGreenChip TEA6017 デジタル・コンフィギュラブルLLCおよびマルチモードPFCコントローラ。部品数の削減が可能で、扱いやすいGUIにより設計も容易に行えます。コンパクトなSO16パッケージで提供されています。
パワー・セレクション・ガイドでは、さまざまなAC-DCコンバータおよび利用可能なデモボードの詳細を説明しています。
セレクタ・ガイドを読む高効率の共振電源の設計を容易にします。
パンフレットを読む力率補正 (PFC) と共振電源コントローラを組み合わせたこのマルチチップICは、幅広い電源電圧を使用するさまざまな電源の効率を向上させます。
パンフレットを読むサインインすると、許可されたセキュアな情報にアクセスできます。 について詳しくはこちら セキュアなアクセス権.
重要: メール認証後 このページを更新.
この製品ポートフォリオに関するセキュアを入手することが可能です、 アクセス権を要求する. について詳しくはこちら セキュアなアクセス権.
注意: ご応募いただいた内容は、NXPが個別に審査いたします。 秘密保持契約を締結することで、このプロセスを迅速に進めることができます。
セキュアなアクセス権を得るためのリクエストは拒否されました。 If you think this has been declined in error, 再度アクセス要求してください.
アクセス詳細. 追加のセキュア(制限付き)情報は、以下の通りです。 この 製品 ポートフォリオ. アクセス権の追加申請.
We are currently processing your secure access rights request. Once processed, a notification will be sent to ${emailId}.
Some files related to your secure access rights are temporary unavailable due to a system error. Please check back.
お客様が行った更新を処理する間、お客様のセキュアな情報へのアクセスは無効化されます the updates you made to your NXPアカウント > プロフィール. 確認作業が完了したら、メールをお送りします。
表示する情報がありません。
500 残りの文字数
*承認者に対して、アクセスリクエストの正当な理由を記述してください。