NXP GreenChipソリューション
NXPの革新的なGreenChip電源ポートフォリオは、よりスマートかつコンパクトで極めてエネルギー効率の高い電源ソリューションを実現します。
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
主電源とバッテリーのどちらを使用する設計であっても、シンプルな電力変換は重要な役割を果たします。NXPのパワー・マネジメント・ポートフォリオには、あらゆる範囲のAC-DC電力変換アプリケーションに対応する、コスト効率に優れた統合コントローラが含まれています。
正しい製品を簡単に選択することができます。すべての製品検索ツールを表示します。
AC-DCアプリケーション向けの高効率でコスト効率に優れたスイッチング電源 (SMPS) コントローラ。
PFCを必要とする75 W以上のアプリケーションに適した、高集積で効率的なマルチチップAC-DCソリューション。
電源スイッチ内蔵の高集積でコスト効率に優れた低消費電力AC-DCソリューション。
NXPのセカンダリ・サイド同期整流 (SR) コントローラは、小型パッケージで高効率を実現します。
TEA2376は、効率を最適化するために、不連続導通モードまたはバレー・スイッチングによる擬似共振モードで動作する最新の2相インターリーブPFCコントローラです。
NXPの革新的なGreenChip電源ポートフォリオは、よりスマートかつコンパクトで極めてエネルギー効率の高い電源ソリューションを実現します。
TEA2016はデジタルDCM/QR PFCです。TEA2017はデジタルDCM/QR、CCM固定周波数、マルチモード動作PFCで、それぞれLLCコントローラと組み合わされています。これらのICは、TEA2095同期整流トポロジと組み合わせることで信頼性の高い電源を提供します。
LLC共振コンバータ設計ツールは、設計の反復やベンチでの試行錯誤を減らし、開発時間の短縮を支援します。
BC1.2やUSB-PD3.0、QC4.0充電プロトコルをサポートする高速充電アダプタの設計に使用します。
この設計ツールは、めったに発生しない状況でデバイスに生じるストレス、デバイス・トレランスが性能に与える影響、設計の最適化などの一般的な問題に対して予防的に対処することを主な目的としています。
サインインすると、許可されたセキュアな情報にアクセスできます。 について詳しくはこちら セキュアなアクセス権.
重要: メール認証後 このページを更新.
この製品ポートフォリオに関するセキュアを入手することが可能です、 アクセス権を要求する. について詳しくはこちら セキュアなアクセス権.
注意: ご応募いただいた内容は、NXPが個別に審査いたします。 秘密保持契約を締結することで、このプロセスを迅速に進めることができます。
セキュアなアクセス権を得るためのリクエストは拒否されました。 If you think this has been declined in error, 再度アクセス要求してください.
アクセス詳細. 追加のセキュア(制限付き)情報は、以下の通りです。 この 製品 ポートフォリオ. アクセス権の追加申請.
We are currently processing your secure access rights request. Once processed, a notification will be sent to ${emailId}.
Some files related to your secure access rights are temporary unavailable due to a system error. Please check back.
お客様が行った更新を処理する間、お客様のセキュアな情報へのアクセスは無効化されます the updates you made to your NXPアカウント > プロフィール. 確認作業が完了したら、メールをお送りします。
表示する情報がありません。
500 残りの文字数
*承認者に対して、アクセスリクエストの正当な理由を記述してください。