お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The TEA19162T and TEA19161T are a combined controller (combo) ICs for resonant topologies including PFC. They provide high efficiency at all power levels. Together with the TEA1995T dual LLC resonant SR controller, a cost-effective resonant power supply can be built. This power supply meets the efficiency regulations of Energy Star, the Department of Energy (DoE), the Eco-design Directive of the European Union, the European Code of Conduct, and other guidelines.
The TEA19162T is a power factor correction (PFC) controller. The IC communicates with theTEA19161T on start-up sequence and protections. It also enables a fast latch reset mechanism. To maximize the overall system efficiency, the TEA19161T allows setting the TEA19162T PFC to burst mode at a low output power level.
The TEA19162HT/2 is recommended for applications that require high-power factor performance, like energy star 80+ gold, platinum or titanium.
部品番号: TEA19162T.
Maximum PFC switching frequency | Fsw(PFC)max, typ |
---|---|
TEA19162T | 134 kHz |
TEA19162HT/2 | 365 kHz |
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 9 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 ハードウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。